Asset Monitoring Systems & Electronics

OVERVIEW

Pensato per un’energia “data driven”

I nostri clienti hanno la necessità di conoscere sempre più approfonditamente le condizioni di funzionamento dei loro asset e, proprio per questo, stanno diventando sempre più “data driven”. La nostra mission è raccogliere i dati e classificarli in modo che possano essere analizzati da sistemi di diagnostica automatica.

PRY-CAM è una tecnologia rivoluzionaria che consente di eseguire in remoto la misurazione accurata, affidabile e in modalità on-line dei principali parametri per la diagnosi del sistema e la localizzazione delle anomalie. PRY-CAM è in grado di raccogliere diverse tipologie di dati, quali lo stato di utilizzo, le anomalie e il surriscaldamento, rilevandoli in tempo reale e senza richiedere particolari conoscenze tecniche. 

Grazie a un sistema in cloud completamente privato e sviluppato partendo dalle nostre tecnologie, oggi abbiamo a disposizione un database che contiene più di  sei milioni di misurazioni che, ad eccezione di Prysmian , nessuno aveva mai classificato e archiviato. Inoltre Prysmian punta sempre più a integrare l’elettronica all’interno dei cavi, anziché optare per sistemi esterni come avveniva in passato, offrendo al contempo un numero crescente di accessori, componenti e dispositivi integrati nei sistemi in cavo.

Monitoraggio degli asset

Le attività di monitoraggio, verifica del funzionamento e asset management dei sistemi elettrici stanno attraversando una trasformazione che può contribuire a prevenire malfunzionamenti e interruzioni del servizio, incrementare il tempo di funzionamento e la sicurezza, estendere la longevità e ridurre in modo significativo i costi di manutenzione e i rischi.

OMHERO

Più dell’80% degli incendi domestici sono causati da guasti dell’impianto elettrico. OMHERO è la soluzione ideale per il monitoraggio degli impianti elettrici domestici. Facile da installare, semplice da utilizzare. Una soluzione, tante funzionalità. Per gli elettricisti e gli utenti domestici, permette di tenere sotto controllo la sicurezza del proprio impianto elettrico direttamente dallo smartphone. OMHERO aiuta a prevenire guasti alle apparecchiature elettriche, sovraccarichi e black-out. Permette inoltre di monitorare l’entità dei propri consumi e di essere guidati verso una maggiore consapevolezza energetica.

ASSET & MONITORING

PRY-CAM white paper

For data-driven power

Offriamo un'ampia gamma di soluzioni per ogni necessità

Prodotti

Trova i prodotti giusti in base al Paese di installazione

Contattaci

Seleziona i contatti per dipartimento o area geografica


Prysmian Electronics Srl

Prysmian Electronics Srl

Via Chiese 6, 20126 Milano Italia