Telecom Networks: cavi e soluzioni

OVERVIEW

Superare le grandi sfide globali

Colleghiamo le persone alla trasmissione di voce, video e dati e siamo riconosciuti a livello internazionale per tecnologie e offerta di dati record, quando e dove è necessario.

La nostra vasta gamma di soluzioni in cavo in rame e fibra ottica garantisce le comunicazioni tra le comunità a livello globale. Sviluppate per soddisfare qualsiasi requisito relativo a capacità, trasmissione ad elevata performance, basse interferenze o capacità elettromagnetica, le nostre soluzioni sono progettate prendendo in considerazione i mutevoli bisogni dei clienti. Siamo inoltre uno dei principali player in termini di innovazione, potenziamento e utilizzo di reti di prossima generazione come cavi ibridi, Fibre-to-the-Antenna (FTTA) e 5G. Sviluppiamo prodotti su misura e pronti per essere commercializzati, come fibre ottiche, cablaggi per la trasmissione di energia e ibridi e soluzioni per la connettività, al fine di soddisfare l’imponente richiesta delle reti del futuro.

All our products and services are tailored to help you become more innnovative and competitive, and deliver the connected buildings, advanced IoT networks and smart factories of tomorrow.

Focus on solutions

Highlight del Settore Telecom


Karona overblowing system

Karona overblowing system

Vai alla pagina
Connettività Ottica

Connettività Ottica

Vai alla pagina
RetractanetXS

RetractanetXS

Vai alla pagina
Karona overblowing system

Karona overblowing system

Vai alla pagina
CoEx - Coexistence Element for network expansion

CoEx - Coexistence Element for network expansion

Vai alla pagina
RetractaNetXS

RetractaNetXS

Vai alla pagina
CoEx - Coexistence Element for network expansion

CoEx - Coexistence Element for network expansion

RetractaNetXS

RetractaNetXS

Reti di Telecomunicazioni

Altamente affidabili e con un costo competitivo, la gamma di cavi ottici aerei di Prysmian è disponibile in un’ampia varietà di fibre, tipologie e strutture meccaniche.

Specificamente progettati per condizioni ambientali avverse, i cavi ottici speciali sono ideali per applicazioni in ambito estrattivo, ferroviario, industriale, elettrico (linee ad alta tensione), sottomarino, fognario e militare.

Una linea completa di componenti, tra cui scatole di terminazione dell’utente, scatole di distribuzione, scatole di derivazione, armadi per cavi riser e multioperatore. Progettati per collegare il sistema di alimentazione e i cavi drop nelle applicazioni all’interno delle unità abitative multiple.

I rack e le unità montate su rack per applicazioni in centrali telefoniche e data center e applicazioni esterne agli impianti. Disponibili preassemblati in fabbrica, interamente o parzialmente.

Cavi ottici interrati progettati per soddisfare le condizioni ambientali e i requisiti di installazione più complessi. Disponibili in varie versioni con fibre in diverso numero e di differenti tipologie e con strutture meccaniche differenti, a seconda dell’applicazione.

I cavi ottici a nastro di Prysmian sono disponibili in varie versioni con fibre in diverso numero e di differenti tipologie e con strutture meccaniche differenti per rispondere a molteplici applicazioni.
Le borchie di terminazione collegano l’utente finale alla rete. Prysmian offre diversi modelli che possono essere forniti preconnettorizzati in fabbrica per ottimizzarne il tempo di installazione.
Una gamma completa di strumenti e accessori da utilizzare in tutte le applicazioni di rete. Scopri di più su prodotti quali connettori, adattatori, spelacavi, macchine soffiacavo e molti altri.
Il portafoglio completo di cavi per applicazioni interne ed esterne. Nei cavi da costruzione è utilizzata la fibra BendBright XS insensibile alla piegatura. I cavi ottici drop e riser per interni, esterni e installazione in facciata sono disponibili in varie versioni con fibre in diverso numero e di differenti tipologie.
I cavi preconnettorizzati ad alte prestazioni di Prysmian sono progettati per un’ampia serie di applicazioni. I pigtail, i patch cord e i cavi riser preconnettorizzati sono disponibili in varie lunghezze e tipologie di fibra, con connettori conformi ai più elevati standard di qualità.
Progettati per garantire versatilità e capacità, i prodotti Prysmian Group per applicazioni esterne agli impianti consentono di soddisfare tutte le esigenze di gestione dei cavi, in qualunque tipo di rete. Scegli tra un’ampia selezione di muffole per giunti, armadi di zona e accessori.
Frutto dei quasi 140 anni di esperienza dell’azienda, questi cavi in rame rappresentano uno dei migliori prodotti di Prysmian Group a livello mondiale. Il portafoglio completo offre un’ampia varietà di cavi in rame per telecomunicazioni per applicazioni interrate, aeree e in centrali telefoniche e include le più innovative tecnologie xDSL.

Prysmian Group's microduct cables offer a step forward in cable miniaturization by boasting world record fibre densities and cable diameters.  Inside this category Prysmian introduces “Sirocco microduct cables” specifically designed for air-blowing installation, they are the ideal component for high-density access networks, FTTx and 5G infrastructure, and are available in fibre counts ranging from 96 to 576.


GO TO PRODUCTS

Fibre To The Antenna (FTTA) concerns the cabling and connectivity equipment used at antenna sites of Mobile Network Operators. This equipment allows to bring power and data to the radio heads. Prysmian Group has engineered first-class hybrid cables, distribution boxes that can be adapted to different scenarios and plug-and-play hybrid drops. These solutions provide stable and flexible electrical and optical connections for both 4G and 5G radio heads.
Furthermore, specialized blowable hybrid cables have been developed to meet needs such as remote powering. This setup allows to bring power and data into one single cabling infrastructure, reusing existing ducts and thereby reducing or eliminating digging completely.

Prodotti

Trova i prodotti giusti in base al Paese di installazione

Contattaci

Seleziona i contatti per dipartimento


Telecom Networks

Telecom Networks

Via Chiese 6, 20126 Milano, Italia