Cavi a bassa tensione (LV)

OVERVIEW

Cavi di bassa tensione: prodotti d’eccellenza

Nell'acquistare cavi di bassa tensione, i clienti ricercano affidabilità e prestazioni elevate. Prysmian Group offre un ineguagliabile portafoglio di cavi a bassa tensione progettati per soddisfare i più elevati standard di qualità. Su richiesta dei clienti, i cavi possono anche essere realizzati su misura in risposta a specifiche più dettagliate.

Le nostre apparecchiature elettriche sono progettate per l'utilizzo con tensioni tra 50 V e 1.000 V in corrente alternata e tra 75 V e 1.500 V in corrente continua.

ACANTS

I cavi non sono tutti uguali

Supportiamo la crescente domanda di qualità 

Prysmian sta contribuendo a costruire oggi le città del futuro. Il Gruppo offre tecnologie leader di mercato concepite per garantire sicurezza, supportate da efficienti processi di installazione e manutenzione sviluppati per offrire il meglio in quanto a prestazioni, flessibilità ed efficienza in termini di costi.

La qualità dei cavi non è mai stata così importante. Affianchiamo il settore delle costruzioni nella ricerca di modi innovativi per mantenere alta la qualità della vita degli abitanti delle città, assicurando al contempo efficienza in termini di tempistiche di installazione e di soluzioni nuove in materia di sicurezza.

SOLUZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Soluzioni a basso rischio di infiammabilità e resistenti al fuoco

Il nostro impegno verso la sicurezza.

In caso di incendio il livello di prestazione dei cavi è di importanza fondamentale. Essendo deputati alle connessioni all'interno degli edifici, cavi di scarsa qualità possono accelerare la propagazione di un incendio, mettendo a rischio persone e cose.

Ai nostri clienti offriamo un servizio completo che, oltre a tenere conto delle specifiche tecniche di ogni progetto, suggerisce e implementa soluzioni volte a incrementare la sicurezza. Il nostro obiettivo è offrire prodotti all'avanguardia con prestazioni superiori e al contempo soddisfare i più elevati standard di sicurezza del prodotto in modo da prevenire e limitare gli effetti di un incendio.

SOLUZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Cavi a ridotte emissioni di fumi e privi di alogeni (LS0H)

Limitare gli effetti di un incendio che rappresentano un pericolo per la vita.

In caso di esposizione alle fiamme o a temperature estreme, i cavi in PVC possono rilasciare una combinazione pericolosa di acidi, gas o fumi tossici. Il rivestimento protettivo dei cavi LS0H di Prysmian è realizzato con composti termoplastici o termoindurenti appositamente progettati per rilasciare una quantità estremamente ridotta di fumi, rendendo questi cavi la soluzione ideale per ambienti scarsamente ventilati e vie di uscita in caso di emergenza. Inoltre i cavi LS0H non producono cloruro di idrogeno, riducendo al minimo anche i rischi associati all’inalazione o all’esposizione all’acido cloridrico.

PERCHÉ SCEGLIERE I CAVI PRYSMIAN

Alcuni dati in materia di incendi

50 anni fa un incendio era in grado di avvolgere un ambiente chiuso in 25 minuti. Oggi ne bastano tre. Malgrado gli enormi mutamenti verificatisi nel corso degli anni in termini di materiali da costruzione ed edifici, le norme antincendio non sono state aggiornate in linea con queste evoluzioni.

Quando si parla di prestazioni dei cavi in situazioni di emergenza, è essenziale valutare:

Reazione al fuoco: la rapidità con cui i cavi propagano le fiamme e la quantità di fumo o altri gas nocivi che vengono sprigionati.

Resistenza al fuoco: la capacità di un circuito di mantenere la propria funzionalità per permettere l’utilizzo dei servizi di emergenza.

CPR

Regolamento sui prodotti da costruzione

Conoscete il nuovo regolamento CPR? Il 1 luglio 2017 la CPR è diventata obbligatoria in tutta l’UE. Tale regolamento definisce le norme e i requisiti relativi ai prodotti da costruzione progettati, distribuiti o installati, inclusi i cavi.

IL NOSTRO IMPEGNO

Sicurezza e protezione: le nostre priorità

  • Forniamo soluzioni affidabili e competitive in materia di sicurezza, senza vincoli in termini di tecnologie o materiali.
     
  • Comunichiamo agli utenti finali, agli opinion leader e ai professionisti del settore l’importanza di utilizzare cavi conformi alle norme antincendio al fine di garantire la sicurezza di individui e animali e la necessità di scegliere i cavi più sicuri quando si progetta e costruisce un edificio.
     
  • Svolgiamo un ruolo guida in materia di sicurezza e produciamo cavi competitivi resistenti al fuoco e in grado di ridurre al minimo i pericoli legati agli incendi, ampliando costantemente la nostra gamma di prodotti per offrire sempre ai clienti le ultime novità in termini di sicurezza dei cavi.

Prodotti

Trova i prodotti giusti in base al Paese di installazione

EN - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Reference Cases

Id: 3935

Type: view_reference

Url: node/3935

 

Contact us

Select contacts by department


Power Cables

Power Cables