Accessori e componenti di rete
Accessori e Componenti di Rete
Grazie a una vasta esperienza nel settore, il gruppo Prysmian offre una gamma completa di accessori per cavi energia
oltre ai servizi specializzati per soddisfare tutte le esigenze per i sistemi energetici. Grazie a una lunga esperienza nella realizzazione di cavi di alta e altissima tensione, Prysmian è in grado di offrire una gamma completa di accessori per cavi dielettrici estrusi.
Click-Fit®
CLICK-FIT® è un sistema eccezionale adatto al collegamento di cavi per sistemi energetici ad alta e altissima tensione, da 72 fino a 420 kV con isolamento estruso.
Pry-Mould
Questi accessori prevedono la presenza di componenti elettrici prestampati, ad esempio coni di deflessione per terminazioni e bocchettoni monoblocco per giunti. I coni di deflessione e i bocchettoni prestampati sono attualmente disponibili per cavi polimerici di alta tensione da 72,5 fino a 525 kV e hanno la stessa struttura per tutte le classi di tensione.
Accessori per cavi a olio fluido
Grazie alla sua esperienza nella realizzazione di cavi di alta e altissima tensione, Prysmian in grado di offrire una gamma completa di accessori per cavi a olio fluido.
Accessori disponibili da 33 kV a 400 kV
-
Giunti dritti
-
Giunti di dilatazione
-
Terminazioni per uso esterno (ODSE)
-
SF6 - Terminazioni a immersione (SF6-OISE)
-
Giunti di transizione
-
Serbatoi a olio fluido
Transition joints FF to XLPE cables
Low pressure fluid filled cable technology has largely been superseded by the advent of XLPE cable systems, however many utilities and transmission operators still have significant quantities of fluid filled systems within their network and will continue to do so for many years to come. Transition joints are available from 72;5 kV up to 420 kV and include: Single core compact design available for 123-145-170 kV; Three-core design available for 72;5-123-145 kV; Single core back-to-back design available for voltage classes.
SPEED™ line joints
Gli SPEED™ line joints sono progettati per connettere due sistemi in cavo estrusi ad alta tensione in modo veloce ed affidabile. Speed joints, basati sulle tecniche cold shrink, sono disponibili fino a 170 kV Um.
Prysmian Global Product Portfolio for Substations
Prysmian Network Components products for substations represent a comprehensive solution to guarantee safe and reliable operations across the entire transmission chain. Every product incorporates 140 years of experience in the cable systems industry and an unrivalled track record. Key features common to all products are based on easy installation process, factory tested materials and intensive quality controls.
The Prysmian Substations product portfolio consists of:
Indoor Terminations (up to 170 kV), including: Gas Insulated Switchgear Sealing Ends (GIS) - Pry-Plug silicone rubber stress cone 145 kV termination and PRYMOULD EGS EPDM stress cone 170 kV termination – and Transformer Sealing Ends (TRAFO) PRYMOULD EOS EPDM stress cone termination.
Outdoor Terminations (from 72.5 kV to 170 kV), including Cold-Fit factory-expanded dry design cold-shrink silicone 72.5 kV; FlexDry push-on dry design cold-shrink silicone 123 kV and 145 kV; PRYMOULD TES composite type insulator outdoor sealing end; PRYMOULD TPE porcelain type insulator outdoor sealing end up to 170 kV.Joints (from 72.5 kV to 170 kV), Including: SixtySpeed (72.5 kV); OneTen Speed (132 kV); OneFifty Speed (170 kV).
Other Products, including: Link Boxes (both earthing and cross-bonding); Cable Clamps; Cable Collars.
Contattaci
Seleziona un dipartimento