Soluzioni per Interconnessioni

OVERVIEW

Un collegamento essenziale per la trasmissione globale

Se le reti elettriche non sono sufficientemente integrate, estese, efficienti e smart, è possibile che gli obiettivi globali di transizione energetica e azzeramento delle emissioni nette non vengano raggiunti. In tal senso le interconnessioni in cavo sottomarino sono cruciali per permettere lo scambio e l’integrazione degli approvvigionamenti di energia elettrica tra i paesi di tutto il mondo. Non vi può essere transizione energetica senza interconnessioni in cavo che trasmettano l’energia in fondo al mare o attraverso sistemi in cavo interrato, dando vita a reti elettriche più integrate, efficienti e sostenibili.

OVERVIEW

Fornitore di servizi sul modello “one-stop-shop”

Grazie alle nostre molteplici capacità di ingegnerizzazione, produzione e installazione "chiavi in mano" forniamo soluzioni per sistemi in cavo per interconnettori, adottando un approccio a 360° per la gestione progettuale allo scopo di realizzare le connessioni in cavo ad alta tensione economicamente vantaggiose di cui i clienti hanno bisogno. Operando in stretta collaborazione con loro, il Gruppo è in prima linea nel settore delle interconnessioni. In questo modo contribuiamo ad alzare l'asticella, offrendo sistemi in cavo HVDC con nuovi livelli di prestazione ed efficienza economica. I benefici ottenuti vanno, da ultimo, a vantaggio dei nostri clienti, i quali si occupano dello sviluppo, dell’estensione e del miglioramento delle loro reti elettriche.

La più ampia gamma di prodotti

Per soddisfare queste esigenze, contiamo su un’ampia offerta di cavi HVDC di prima qualità, con la più vasta gamma di prodotti disponibile

Tra questi figurano le soluzioni con isolamento in carta impregnata MI e MI-PPL, oltre ai cavi estrusi dotati di sistemi isolanti P-Laser e XLPE. L’innovazione per noi è un processo che non si ferma mai, come dimostrano i nostri attuali progetti focalizzati sull’ampliamento dei livelli di tensione. In tale ambito stiamo attualmente sviluppando una tecnologia P-Laser con capacità di 800 kV che si aggiungerà alle soluzioni esistenti a 600 kV. Stiamo inoltre lavorando intensamente alla realizzazione di nuovi sistemi e metodologie che consentano collegamenti in cavo a elevate profondità sottomarine, fino a 3.000 metri.

I nostri fattori chiave di successo

Una delle maggiori risorse di cui disponiamo è la capacità di fornire ai nostri clienti un pacchetto completo.

Grazie a un servizio end-to-end che fa leva sull'ampia gamma di risorse di produzione, installazione e progettazione ingegneristica, inclusa una flotta di navi posacavi di calibro mondiale, siamo un fornitore "single source" in grado di provvedere alle richieste dei nostri clienti con soluzioni EPCI complete per sistemi in cavo "chiavi in mano".

Prysmian si contraddistingue per una catena del valore completa che consente di offrire ai clienti un unico punto di contatto per tutte le loro esigenze di progetto.

Perché gli interconnettori?

Le interconnessioni si possono considerare come la spina dorsale delle reti elettriche, nonché gli elementi chiave per rendere l’intero sistema energetico più efficiente, integrato e smart, consentendo lo scambio di energia tra diversi paesi contraddistinti da modelli di consumo differenti. Gli interconnettori sottomarini generano benefici economici in quanto offrono costi inferiori e un maggior efficientamento nell’utilizzo dell’energia generata ottenuto bilanciando domanda e offerta in aree geografiche più vaste. Gli interconnettori aumentano la sicurezza degli approvvigionamenti di energia elettrica in paesi specifici e possono inoltre contribuire a promuovere l’integrazione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

Prysmian Projects

Id: projects-map-locator-widget

Type: projects_map_locator

Url:

 
VIDEO

Soluzioni per la trasmissione di energia

In qualità di leader mondiale in questo settore, possiamo contare su un’esperienza di lunga durata nell'offrire ai nostri clienti soluzioni avanzate con un approccio "chiavi in mano".

Contattaci

Seleziona un dipartimento


Marketing Energy

Marketing Energy