AIR-BAG™: cavi con Protezione Meccanica Avanzata
Cavi con Protezione Meccanica Avanzata: AIR-BAG™
Una rivoluzione nella protezione meccanica
Prysmian ha progettato e brevettato una soluzione rivoluzionaria, in grado di fornire, a costi ridotti, una migliore protezione meccanica rispetto ai tradizionali cavi con armatura metallica, mantenendo allo stesso tempo i vantaggi funzionali dei cavi non armati.
Come funziona
Il nuovo radicale progetto AIR BAG™ assorbe l’energia cinetica dello shock deformandosi in seguito all’impatto. Questo fa in modo che l’energia residua non danneggi le parti sensibili del cavo, come il sistema isolante e il rivestimento. Rappresenta quindi una soluzione a tale rischio, associato molto spesso all’armatura metallica, che potenzialmente potrebbe pregiudicare l’integrità del sistema isolante, riducendone l'affidabilità nel tempo.
Può essere applicato a cavi multipolari e unipolari, è flessibile e semplice da installare, ed è completamente compatibile con le giunture e le terminazioni tradizionali.
In base allo specifico tipo di utilizzo sono disponibili diversi tipi di architetture. Fornisce inoltre un miglioramento straordinario alla resistenza meccanica, senza alcuna variazione significativa in termini di peso e rigidità.