Soluzioni per il monitoraggio

OVERVIEW

Reti elettriche “data driven”

Quando si parla di reti per la distribuzione di energia, è opportuno ricordare che ogni singola finestra temporale in cui l’energia non viene distribuita si traduce in una perdita finanziaria. Questo è il mercato in cui si registra il più elevato numero di anomalie dovute a ragioni di diversa natura (copertura geografica estesa, tecnologie differenti, installazione eseguita da terzi). Parallelamente i Gestori dei Sistemi di Trasmissione (TSO) si trovano ad affrontare sfide crescenti legate alla sicurezza e alla continuità della fornitura offerte dalle loro reti per la trasmissione di energia. Queste sono questioni che possono essere gestite solamente con il supporto di un ampio database aggiornato e potente.

La gamma PRY-CAM

La gamma PRY-CAM include una serie di prodotti all’avanguardia in grado di coprire tutti i principali aspetti relativi alla verifica del funzionamento dei sistemi elettrici e al loro monitoraggio.

Adatti a qualsiasi apparecchiatura elettrica da 3 kV a 600 kV.

UTILIZZO SU APPARECCHIATURE AD ALTA E MEDIA TENSIONE

CAVI – GIUNTI – TERMINAZIONI – QUADRI ELETTRICI – TRASFORMATORI - MACCHINARI ELETTRICI

RILEVARE - MONITORARE - LOCALIZZARE - PREVENIRE

Tutti i prodotti PRY-CAM sono concepiti sulla base di quattro pilastri principali:

  • identificazione del parametro da misurare e sviluppo del dispositivo ideale;
  • acquisizione e trasmissione dei dati;
  • archiviazione su piattaforma cloud;
  • Machine Learning.
  • Per maggiori informazioni: www.pry-cam.com