Sistemi in cavo per progetti offshore

Overview

I clienti richiedono soluzioni di qualità che siano sicure, conformi alle normative e convenienti. E questo è ciò che offriamo loro.

Prysmian fornisce soluzioni in cavo per progetti offshore da oltre venticinque anni. Il nostro track record include progetti in tutti i principali bacini del segmento Oil&Gas a livello globale e copre una vasta gamma di sistemi realizzati con cavi di potenza e per comunicazioni nei più ostili ambienti operativi del settore.

La nostra gamma offre una resistenza superiore al fuoco, ai getti di idrocarburi e al fango e comprende sistemi realizzati con cavi di controllo, per strumentazione e in fibra ottica ad alta, media e bassa tensione. Conforme a tutte le principali norme internazionali, questa gamma può inoltre essere personalizzata per soddisfare specifiche normative locali.

Il nostro portafoglio Exploration & Production integra anche la rinomata gamma di accessori Bicon.

FOCUS ON

I cavi a media tensione (MV)

I cavi a media tensione (da 6 a 36 kV) sono utilizzati per la trasmissione di energia o per collegare apparecchiature che richiedono elevate quantità di potenza a bordo di navi o su piattaforme offshore.

Prysmian offre un’ampia gamma di cavi a media tensione con diverse opzioni di progettazione a seconda degli standard di riferimento e delle caratteristiche richieste dal cliente.

Design options and features


FOCUS ON

I cavi a bassa tensione (LV) e di controllo

I cavi a bassa tensione e di controllo sono utilizzati per installazioni fisse a bordo di navi e su piattaforme offshore in un’ampia gamma di sistemi per la fornitura di energia e di controllo.

Prysmian offre un’ampia gamma di cavi a bassa tensione e di controllo con diverse opzioni di progettazione a seconda degli standard di riferimento e delle caratteristiche richieste dal cliente.

Design options and features


FOCUS ON

I cavi per driver a frequenza variabile (VFD)

I cavi per driver a frequenza variabile (VFD – Variable Frequency Driver) sono utilizzati per controllare la frequenza dell’energia elettrica fornita ai motori a corrente alternata. I nostri cavi VFD sono progettati per offrire uno screening completo delle interferenze elettromagnetiche e la massima resistenza ai picchi di alta tensione, estendendo così la vita operativa del cavo e del motore.

Prysmian offre un’ampia gamma di cavi VFD con diverse opzioni di progettazione a seconda degli standard di riferimento e delle caratteristiche richieste dal cliente.

Design options and features


FOCUS ON

I cavi per strumentazione

I cavi per strumentazione sono impiegati nella trasmissione dei segnali digitali o analogici utilizzati ai fini delle misurazioni o del controllo dei processi nell’ambito di installazioni fisse a bordo di navi o su piattaforme offshore.

Prysmian offre un’ampia gamma di cavi per strumentazione con diverse opzioni di progettazione a seconda degli standard di riferimento e delle caratteristiche richieste dal cliente.

Design options and features


FOCUS ON

I cavi in fibra ottica

I cavi in fibra ottica sono impiegati per assicurare la trasmissione di dati tramite connessioni a banda larga e ad alta velocità nell’ambito di sistemi di comunicazione sulla terraferma e offshore e nei sistemi di emergenza. È di cruciale importanza che questi sistemi continuino a operare in caso di incendio o in situazioni di grave criticità. 

Proprio per questo Prysmian offre un’ampia gamma di cavi in fibra ottica progettati e testati per assicurare una resistenza di oltre 3 ore a una temperatura di 1.000°C.

Design options and features


FOCUS ON

Componenti

I componenti Prysmian integrano il portafoglio cavi con un’offerta di accessori per l’installazione che comprende pressacavi, fermacavi, giunzioni e terminazioni.

Sotto il marchio BICON, frutto della combinazione dell’eredità di diversi brand, questa gamma racchiude oltre un secolo di know-how nello sviluppo di accessori per cavi e soluzioni ingegneristiche di qualità in molteplici settori tra cui utility, ferrovie, energia eolica e solare, nonché Oil&Gas.