Sistemi in cavo onshore

Overview

I clienti richiedono soluzioni di qualità che siano sicure, conformi alle normative e dal costo competitivo. E questo è ciò che offriamo loro.
La gamma di sistemi in cavo offerta da Prysmian per applicazioni midstream e downstream propone soluzioni innovative per oleodotti, gasdotti, impianti di liquefazione e rigassificatori di gas naturale, impianti di raffinazione del petrolio, nonché impianti chimici e petrolchimici.
 
Presenti su scala globale, supportiamo gli operatori delle pipeline di tutto il mondo presso gli impianti LNG negli Stati Uniti, in Australia, Africa del nord e occidentale, Russia e Medio Oriente, nonché gli operatori attivi presso diverse tipologie di impianti di raffinazione, chimici e petrolchimici.
 
Potendo contare su impianti produttivi presenti in tutto il mondo, siamo in grado di assistere i clienti in tutte le fasi dei loro progetti, dalla progettazione alla produzione, incluse anche le attività operative e di manutenzione.
 
 

La gamma di prodotti per applicazioni onshore comprende:

La gamma di prodotti per applicazioni in pipeline include cavi in fibra ottica per sistemi di telemetria, rilevamento delle perdite e monitoraggio anti-intrusione. L'offerta comprende inoltre soluzioni per applicazioni basate sulle tecnologie di sensoristica DTS (Distributed Temperature Sensing) e DAS (Distributed Acoustic Sensing).
La gamma di prodotti per applicazioni LNG include sistemi realizzati con cavi di potenza e controllo, per strumentazione e in fibra ottica da utilizzare negli impianti di liquefazione e rigassificazione di gas naturale offshore e onshore a livello globale. Tutte le soluzioni garantiscono prestazioni affidabili nelle più complesse condizioni di funzionamento e sicurezza. La gamma include prodotti in grado di operare a temperature fra +50 °C e –50 °C e resistere alla migrazione di gas, al fuoco e all’aggressione di agenti chimici. Questa linea di prodotti è progettata per risultare conforme a tutte le principali norme internazionali e può essere personalizzata per soddisfare requisiti specifici.

L’offerta comprende soluzioni in cavo ad alta tensione per il collegamento degli impianti e delle utility alle centrali di generazione, sistemi in cavo per strumentazione e automazione, oltre a soluzioni in fibra ottica per applicazioni nelle più complesse condizioni di funzionamento e sicurezza.

Tutti i sistemi sono progettati per soddisfare i requisiti specifici di un determinato progetto, sempre nel rispetto dei più stringenti standard di sicurezza e affidabilità. Queste soluzioni sono in grado di funzionare in ambienti particolarmente ostili e sono resistenti agli agenti chimici. Il loro design compatto riduce la complessità e i costi di installazione.

FOCUS ON

I cavi ad alta tensione (HV)

Da quasi un secolo Prysmian è all’avanguardia nella tecnologia dei cavi ad alta tensione.

Forte di una solida esperienza a livello globale nella fornitura e installazione di sistemi in cavo ad alta tensione, Prysmian supporta i propri clienti sin dalla progettazione, passando per la produzione e l’installazione, fino al collaudo e ai test.

Il nostro impareggiabile supporto post-vendita a 360° garantisce interventi di manutenzione d’emergenza 24 ore su 24 tutti i giorni, valutazioni sulla base del funzionamento, diagnosi in loco per localizzare i malfunzionamenti, qualificazione dei materiali, sviluppo di accessori e approvazione presso il laboratorio interno dedicato all’alta tensione.

Design options and features


FOCUS ON

I cavi a media tensione (MV)

I cavi a media tensione (da 6 a 36 kV) sono utilizzati per la trasmissione di energia o per collegare apparecchiature che richiedono elevate quantità di potenza all’interno di raffinerie, pipeline e altre strutture midstream e downstream.
 
Prysmian offre un’ampia gamma di cavi a media tensione con diverse opzioni di progettazione a seconda degli standard di riferimento e delle caratteristiche richieste dal cliente.

Design options and features


FOCUS ON

Cavi a bassa tensione (LV) e di controllo

I cavi a bassa tensione e di controllo sono utilizzati per installazioni fisse all’interno di raffinerie, pipeline e altre strutture midstream e downstream in un’ampia gamma di applicazioni per la fornitura di energia e il controllo.

Prysmian offre un’ampia gamma di cavi a bassa tensione e di controllo con diverse opzioni di progettazione a seconda degli standard di riferimento e delle caratteristiche richieste dal cliente.

Lv & control cables


FOCUS ON

I cavi per strumentazioni

I cavi per strumentazione sono impiegati nella trasmissione dei segnali digitali o analogici utilizzati ai fini delle misurazioni o del controllo dei processi nell’ambito di installazioni fisse all’interno di raffinerie, pipeline e altre strutture midstream e downstream.
 
Prysmian offre un’ampia gamma di cavi per strumentazione con diverse opzioni di progettazione a seconda degli standard di riferimento e delle caratteristiche richieste dal cliente.

Design options and features


FOCUS ON

I cavi in fibra ottica

I cavi in fibra ottica sono impiegati per assicurare la trasmissione di dati tramite connessioni a banda larga e ad alta velocità nell’ambito di sistemi di comunicazione sulla terraferma e offshore e nei sistemi di emergenza. È di cruciale importanza che questi sistemi continuino a operare in caso di incendio o in situazioni di grave criticità.
 
Proprio per questo Prysmian offre un’ampia gamma di cavi in fibra ottica progettati e testati per assicurare una resistenza di oltre 3 ore a una temperatura di 1.000°C.

Design options and features


FOCUS ON

Accessori

I componenti Prysmian integrano il portafoglio cavi con un’offerta di accessori per l’installazione che comprende pressacavi, fermacavi, giunzioni e terminazioni.

Sotto il marchio BICON, frutto della combinazione dell’eredità di diversi brand, questa gamma racchiude oltre un secolo di know-how nello sviluppo di accessori per cavi e soluzioni ingegneristiche di qualità in molteplici settori tra cui utility, ferrovie, energia eolica e solare, nonché Oil&Gas.

Contattaci

Seleziona un dipartimento


Marketing Energy

Marketing Energy