Cavi per pannelli solari e fotovoltaici

OVERVIEW

Colleghiamo l'energia alla crescita delle fonti rinnovabili

Per riuscire a soddisfare una crescente necessità di energia elettrica il mondo si sta dirigendo sempre più verso la generazione da fonti rinnovabili e sostenibili.

Prysmian Group, con i propri sistemi in cavo, è in grado di supportare le aziende che operano nel settore dell’energia solare in tutto il mondo a trasformare queste nuove opportunità in progetti reali.

Nel mercato dell'energia solare, in tutto il suo splendore

Siamo fermamente consapevoli delle responsabilità che abbiamo nei confronti del Pianeta e per questo promuoviamo costantemente l'innovazione nel nostro settore con l’obiettivo di aiutare le aziende che operano nel campo delle energie rinnovabili a realizzare progetti importanti sia per il futuro del mondo sia per le loro attività.
 

A testimonianza del nostro impegno in termini di innovazione e sostenibilità, offriamo un portafoglio completo di prodotti di qualità per applicazioni nel solare e fotovoltaico, conosciuti nel settore per le loro caratteristiche di facile installazione, affidabilità e durabilità e per la loro conformità con tutte le principali norme internazionali.

I nostri clienti

Con il supporto delle nostre tecnologie lavoriamo incessantemente nel settore delle energie rinnovabili a supporto di appaltatori, sviluppatori, operatori di rete, produttori di pannelli fotovoltaici, integratori di sistemi per la generazione di energia fotovoltaica e perfino interi parchi solari.

 

Negli ultimi anni Prysmian Group ha fornito componenti e servizi a impianti solari in tutto il mondo, sia per piccole applicazioni residenziali, sia per grandi impianti industriali.

La potenza totale degli impianti cablati da Prysmian supera i 40 GW.

Collegare l'energia solare alle esigenze energetiche del mondo, un cavo alla volta

Il portafoglio di cavi fotovoltaici di Prysmian Group è composto da tre marchi:

  • Prysmian PRYSOLAR - il marchio globale più recente, progettato per affrontare le sfide più imprevedibili e anticipare il futuro. È conforme agli standard internazionali EN 50618/IEC 62930. Aggiornato con una maggiore resistenza all'acqua.

 

  • TECSUN - il marchio premium prodotto in Germania con oltre 15 anni di esperienza e più di 1.000.000 di km venduti. Questo cavo supera gli standard dei cavi fotovoltaici, è adatto alle condizioni più difficili e all'interramento diretto.

 

  • SUNGEN - il marchio regionale per mercati come quello nordamericano, con standard locali come UL/CSA I cavi fotovoltaici del Gruppo sono progettati per l'interconnessione di vari elementi negli impianti fotovoltaici, tra cui l'interconnessione dei pannelli, tra i pannelli e le scatole di combinatori o dalle scatole di combinatori all'inverter.

Prysmian Group also offers complete cables solutions to enable the production and supply of solar energy. In addition to solar PV cables, the Group’s cable portfolio includes low, medium and high voltage cables according to the most known standards of each region, as well as special cables for communication and control.

In addition to cables, Prysmian offers electrical asset management solutions with PRY-CAM, the revolutionary technology for on-line, accurate and reliable partial discharge measurements, diagnosis and defect localization.

FOCUS ON

CAVI PRYSOLAR

Prysmian PRYSOLAR è il cavo fotovoltaico (PV) globale del Gruppo, conforme agli standard internazionali EN 50618/IEC 62930 e potenziato con una maggiore resistenza all'acqua.

FOCUS ON

TECSUN

Gamma completa di cavi flessibili per applicazioni fotovoltaiche, sviluppata in particolare per l'uso sul lato corrente continua ad alte temperature (+120 °C) e in tutte le condizioni climatiche.

Discover our Global Product Range

10 Nov 2023

Cable Solutions for the Solar PV Industry

EN - Industries - Renewables - Solar Product range - video

10 Nov 2023

Cable Solutions for the Solar PV Industry