Cavi Elettrici per Turbine Eoliche

OVERVIEW

Idee sostenibili e risultati concreti

La necessità di soddisfare una domanda di energia in costante crescita sta portando a un'ampia diffusione a livello mondiale di sistemi di energia rinnovabili e sostenibili. 

In questo senso, i cavi Prysmian si rivelano la soluzione ideale per i produttori di turbine eoliche di tutto il mondo, permettendo di sfruttare al meglio questa fonte di energia naturale.

Our customers

Our cables – used in wind turbine and tower operations – are hard at work across the renewables sector, supporting the work of turbine manufacturers, contractor and developers. 
We provide a range of cables, accessories and services for all wind power generation applications – from the generator, to the grid. Applying our many years of expertise and global capabilities, Prysmian offers one of the world's most proven and comprehensive product ranges for wind power generators.

Promuovere le potenzialità dell'energia eolica

Consapevoli delle nostre responsabilità verso il pianeta, ci adoperiamo costantemente per aiutare i partner nel settore delle energie rinnovabili fornendo cavi per la realizzazione di progetti utili e importanti, tanto per il futuro del pianeta quanto per le loro attività.A testimonianza del nostro impegno in direzione di una maggiore sostenibilità, offriamo prodotti collaudati e di alta qualità per turbine eoliche, caratterizzati da una maggiore durata e da una comprovata assenza di guasti.

Turbine Eoliche

Per la trasmissione di energia da 6 fino a 55 kV, offriamo cavi flessibili di media tensione unipolari e quadripolari. Adatti per la torsione nella torre eolica fino a -40 C.
Per collegare il generatore al trasformatore al di sotto della torre eolica. Adatti per la torsione a temperature basse o alte in conformità con le disposizioni in materia.
Cavi in fibra ottica (FO) e rame per installazioni fisse e flessibili. Adatti per la trasmissione di dati a temperature basse o alte in conformità con le disposizioni in materia.
Il Gruppo Prysmian è specializzato nella progettazione, nella produzione e nella fornitura di cavi personalizzati con diverse terminazioni. Tra questi sono disponibili anche cavi a bassa e media tensione, cavi per trasferimento dati, nonché cavi in fibra ottica.
Ogni applicazione richiede un modello specifico. Abbiamo a disposizione cavi appositamente pensati per applicazioni speciali come EMC e olio caldo.
Abbiamo a disposizione un programma specializzato e completo con una serie di cavi prefabbricati, soluzioni personalizzate e accessori per il collegamento alla rete, all'interno e tra diverse torri eoliche.

Scopri di più

Tutti i prodotti della gamma Click-Fit® (terminazioni per uso esterno, giunti, giunti a Y (ramificati) e connettori GIS/trasformatore) sono basati sul sistema Click-Fit® "Plug&Power" per accessori per cavi estrusi ad alta tensione che offrono un'installazione rapida, massima affidabilità e non richiedono alcuna manutenzione, avendo a disposizione estremità dei cavi realizzate in fabbrica (identiche).
Per ridurre al minimo i tempi di installazione offshore, le estremità dei cavi possono essere preparate a terra e quindi installate all'interno della turbina offshore.

Le misurazioni dei fenomeni di scarica parziale vengono utilizzate per prevedere e prevenire eventuali guasti su componenti e sistemi elettrici di media e alta tensione, come trasformatori, generatori, cavi, giunti, ecc. Grazie all'esclusiva tecnologia di rilevamento di Prysmian, il sistema risulta facile da installare, anche durante il funzionamento della turbina eolica, senza interruzioni di servizio.

FOCUS ON

Reti Pry-Cam™ per turbine eoliche

Sistemi di monitoraggio autonomi e integrati per la gestione di temperature e fenomeni di scarica parziale (PD) dei componenti di media tensione nelle turbine eoliche.

 

 

Downloads

Towerflex II brochure 2011 low

Windflex II 2011

Contattaci

Seleziona un dipartimento


Marketing Energy

Marketing Energy