BendBright XS 200um e 180um

Sia che le problematiche riguardino le ridotte dimensioni dei cavi, la connettività a ingombro ridotto o le strette piegature accidentali, BendBrightXS, rappresenta la soluzione ideale

BendBrightXS 200 µm permette ai progettisti di ridurre drasticamente i diametri dei cavi per la maggior parte dei modelli OSP. Oltre a rendere possibile l’aumento della densità delle fibre nei condotti, questa sua qualità riduce anche le dimensioni e il peso dei cavi aerei. Non solo: può ridurre considerevolmente il costo totale di proprietà di una rete limitando nel contempo l’impatto ambientale della sua realizzazione.

Grazie alla qualità dei moderni rivestimenti, non occorre scendere a compromessi in fatto di qualità o prestazioni generali della fibra.

Bend Insensitive Fibres

Bend-insensitive single mode fibres (ITU-T G.657.A1 and G.657.A2) are a crucial part of the world’s shift towards flexible and reliable connectivity. They are the only fibres capable of securing the whole fibre spectrum, especially at the longer wavelengths (1625 nm and above), by minimising losses linked to macro- and microbends.

Informazioni sui prodotti

La fibra BendBrightXS 200 µm può essere utilizzata sfruttando i condotti esistenti, riducendo così le opere civili e abbassando i costi per l’utilizzo dei percorsi disponibili. 

BendBrightXS 200 µm si caratterizza inoltre per il ridotto diametro esterno, da cui una drastica riduzione del peso e dell’ingombro dei cavi e dei sistemi di gestione delle fibre.